Häufig gestellte Fragen und Antworten für Allgemeine Produkte

Sind Destaco Produkte schnell lieferbar?

Ja. Im Rahmen des Xpress-Programms ist eine komplette Produktlinie von Standardprodukten verfügbar.

Sind Destaco Produkte REACH-zertifiziert?

Ja. Destaco kann Ihnen eine Liste der Chemikalien zur Verfügung stellen, mit denen unsere Produkte kompatibel sind. Diese Informationen sind wichtig, da Säuren die Plattierung bestimmter Produkte wegätzen können.

Kann Destaco seine Produkte für meine Anwendung anpassen oder Sonderanfertigungen dafür herstellen?

Ja. Destaco bietet kundenspezifische Produkte und produktübergreifende Lösungen an.

Bieten Sie auf Anfrage kundenspezifische Änderungen an?

Ja. In den letzten 20 Jahren haben wir über 4.000 Sonderfertigungen konstruiert. Wenden Sie sich an unseren Technischen Support, um mehr zu erfahren.

Bieten Sie kostengünstige Produkte an?

Ja. Eine neue kostengünstige Produktpalette ist verfügbar.

Bieten Sie eigensichere Produkte an?

Ja. Destaco bietet Produkte an, die keine Funken erzeugen.

Verfügen Ihre Produkte über einen vorbeugenden Wartungsplan?

Alle Kraftspanner sind 3 Millionen Zyklen lang wartungsfrei.

Bietet Destaco Umbausätze für seine Produkte an?

Nein. Dafür bietet Destaco Dichtungen und individuelle Ersatzteile an. Wenden Sie sich an unseren Technischen Support, um mehr zu erfahren.

Wie kann man die Anzahl der Sensorpositionen erhöhen?

Fügen Sie externe Sensoren hinzu und verwenden Sie Sensoren mit analogem Feedback.

Empfehlen Sie ein bestimmtes Schmiermittel für Destaco Produkte?

Magnalube-G für die meisten Nicht-Lebensmittel-Anwendungsprodukte und Crytox für lebensmittelgeeignete Anwendungen und kundenspezifische Produkte.

Gibt es eine Auslegungssoftware?

Ja. Das Robosizer Auslegungstool dient der verbesserten Produktauswahl.

Welche Best Practices gelten unter anderem für die schnelle und einfache Nachschmierung von Destaco Produkten?

1. Trennen Sie das Produkt vom Stromnetz. 2. Markieren Sie alle Leitungen zum Öffnen/Schließen mit einem Stück Klebeband. 3. Trennen Sie alle Anschlussleitungen. 4. Geben Sie einen Tropfen leichtes Maschinenöl in alle Pneumatikschläuche. 5. Schließen Sie die Leitungen wieder an das Produkt an. 6. Setzen Sie das System wieder unter Luftdruck.

Mit welchen Best Practices kann man unter anderem an Zeit und Kosten einsparen?

Verwenden Sie DirectConnect, um die verschiedenen Komponenten ohne Adapterplatten zwischen Lineareinheiten, Schwenkeinheiten und Greifern miteinander zu verbinden.

Welche Toleranzen gelten für Destaco Produkte?

Das hängt vom jeweiligen Produkt ab. Wenden Sie sich bitte an den Kundenservice, um mehr über Toleranzen und Öffnungs-/Schließwinkel zu erfahren. (+/-)

Was macht eine extreme Umgebung aus, für die speziell konstruierte Produkte erforderlich sind?

Zu diesen Umgebungen gehören Reinräume und Räume für spezielle Reinigungsvorgänge und Kernenergie-Anwendungen sowie schmutzige, heiße oder korrosive Umgebungen. Wir bieten eine komplette Palette von Standardprodukten für diese Umgebungen. Außerdem können wir speziell auf Ihre Anforderungen zugeschnittene Änderungen vornehmen.

Was bedeuten die im Katalog angegeben Höchstwerte?

Die Höchstwerte legen die obere Grenze verschiedener Auslegungsparameter fest. Die Höchstwerte sollten auf keinen Fall überschritten werden.

Welche Rückgabebestimmungen gelten bei Destaco?

Wenden Sie sich an den Destaco Kundenservice, um mehr zu Garantie und Rückgabebestimmungen zu erfahren.

Was ist DirectConnect und wie funktioniert es?

DirectConnect ist eine patentierte Montagetechnologie, mit der Greifer, Schwenkeinheiten und Lineareinheiten ohne Adapterplatten miteinander verbunden werden können – für Zeit-, Kosten- und Platzeinsparungen.

Welcher Unterschied besteht zwischen einer induktiven und einer magnetoresistiven Abfrage?

Induktive Sensoren fragen Stahlziele ab, sind normalerweise extern montiert und teurer als magnetoresistive Sensoren, die per Nutmontage angebracht werden und einen internen Magneten erfassen, der normalerweise am Kolben des Produkts oder einer anderen internen beweglichen Komponente platziert ist.

Welcher Unterschied besteht zwischen Optionen und Zubehör?

Optionen sind werkseitig installiert und Teil der Produktbestellserie. Zubehör wird separat verkauft und vom Kunden mit einfachen Handwerkzeugen angebracht.

Welcher Unterschied besteht zwischen einer statischen und einer dynamischen Beschickung?

Bei einer statischen Beschickung wirkt eine externe Kraft auf das Gerät ein, wenn es sich nicht bewegt. Bei einer dynamischen Beschickung wird die Bewegung angesteuert.

Warum sind Sensoren und Kabel gesondert erhältlich?

Sensoren mit Schnellkupplung können ganz einfach am Greifer ausgewechselt werden, ohne dass sie bis zum Anschlusskasten zurück verkabelt werden müssen.

Warum können Temperaturbegrenzungen für Produkte mit Viton-Dichtung voneinander abweichen?

Die Dichtung ist nicht die einzige temperaturempfindliche Komponente im Produkt. Für ein paar der anderen Komponenten gelten möglicherweise eigene Temperaturgrenzwerte.

Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)