Der CRL G-LDR Telemanipulator

Erprobt. Zuverlässig. Flexibel. Sicherheit für jeden Tag.

crl-g-ldrDer CRL G-LDR Telemanipulator von DESTACO verfügt über alle Merkmale eines G-LD Telemanipulators, jedoch in einer überarbeiteten Version.

  • Bewährte CRL Qualität undZuverlässigkeit
  • Belastbarkeit bis zu 4,5 kg  (10 lb)
  • Präzise kontrolle durch Teleskopbedienung
  • RCD-Greifzange aus Edelstahl
  • Komfort Handgriff, beidhändigbedienbar
  • Interne Abschirmung
  • Zur Befestigung an bestehendeHalterungen
    • Für Montageöffnung mit einem Durchmesser von 121mm (4,76")
    • Für Montagelochkreis mit einem Durchmesser von 203mm (8,00")

Optionales Zubehör

Erhältlich sind umfangreiche Optionen, darunter:

  • Arretierungen
  • Lasthaken
  • Abschirmung
  • Schutzhüllen (Booting)
  • Abschliessbarer Masterarm
  • verschiedene Handgriffe und Greiferzangen

DESTACO spezialisiert sich darauf, bestehende Produkte bedarfsgerecht anzupassen und neue Produkte zu entwickeln, um die spezifischen Bedürfnisse unserer Kunden zu bedienen. Hier ein paar Beispiele aus unserem Sortiment. Wenn Sie besondere Konstruktionsanforderungen haben, die wir uns einmal anschauen sollen, dann kontaktieren Sie uns bitte.

Abmessungen

gldr-dwg-lg

Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)