Green Production

Green Production: Weniger CO₂ in der Fertigung

 

Mehr als ein Fünftel der weltweiten CO₂-Emissionen entfällt auf den Sektor der verarbeitenden Industrie und liegt damit deutlich über den Transportsektor.

Unternehmen werden das Thema Treibhausgas-Reduktion daher offensiver angehen müsen, zumal vor dem Hintergrund stetig wachsender gesetzlicher Regularien.

DESTACO begleitet diesen Weg zur „grünen Produktion“ mit effizienten Automationslösungen. Das Ziel: Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit in Einklang bringen.

                                                                                                                                              21 Prozent der weltweiten CO₂-Emissionen produziert die produzierende Industrie

 

CO₂-Reduzierung durch DESTACO Automationslösungen

Großes Potential liegt in der Substitution von Druckluft, der in Industrie und Handwerk immer noch am weitesten verbreiteten Energieträger. Rund sieben Prozent des industriellen Stromverbrauchs in Deutschland werden dafür aufgewendet.

Mit einem breiten Portfolio an elektrisch betriebene Montage- und Automationslösungen bietet DESTACO Antworten für mehr Effizienz in der Produktion – schon heute.

Die wartungsfreien, elektrischen Robohand-Greifer von DESTACO bieten im Vergleich zu herkömmlichen pneumatischen Greifern geringere Wartungskosten, weniger Lärm und höhere Zuverlässigkeit. Darüber hinaus sind sie schneller zu installieren und stoßen weniger Schadstoffe in die Umwelt aus.

Die elektrischen Schwenkeinheiten von DESTACO vereinen durch ihre Bauart gleichzeitig Energie- und Gewichtseinsparungen in einem kompakten Gehäuse.

Mit dem EcoCup™ verfügt DESTACO über den ersten auf den Markt verfügbaren elektrisch betätigten Vakuum-Sauger. Ausgestattet mit der ecoSmart-Technologie ermöglicht dieser Sauger den Einsatz für eine Vielzahl von „Pick and Place“ Applikationen.


Weitere Informationen? Fragen Sie unsere Experten! (Angebot anfordern)

 Das Portfolio der elektrisch betriebenen Produkte von DESTACO finden Sie hier:

Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)