| Sackgreifer | Base | Sackgreifer - Basis 50 kg, ohne Zusatzteile, als Bausatz, 280 mm Zinken (10° gebogen) | 39.37 x 24.21 x 7.87 in (1000 x 615 x 200 mm) | | 35.9 | 39.37 | |
| Sackgreifer | Base | Basis 15 kg, ohne Zubehör, montiert, 120 mm gerader Zinken | 21.65 x 14.96 x 5.9 in (550 x 380 x 150 mm) | | 20.8 | 15 | |
| Sackgreifer | Base | Sackgreifer - Basis 50 kg, ohne Zusatzteile, als Bausatz, 280 mm gerader Zinken | 39.37 x 24.21 x 7.87 in (1000 x 615 x 200 mm) | | 35.9 | 39.37 | |
| Pneumatisches Stabilisierungsset | Accessories | Pneumatisches Stabilisierungsset | | | | | |
| Roboter-Abstandsset | Accessories | Roboter-Abstandsset, 4 Zoll 100mm BC, (leichte Ausführung) | | | 2.13 | | |
| Roboter-Abstandsset | Accessories | Roboter-Abstandsset 6 zoll, 160mm BC (schwere Ausführung) | | | 8.56 | | |
| Steuerungsset C2 | Accessories | Steuerungsset C2 | | | 0.62 | | |
| Sackgreifer | Base | Sackgreifer - Basis 50 kg, ohne Zubehör, montiert 280 mm gerader Zinken | 39.37 x 24.21 x 7.87 in (1000 x 615 x 200 mm) | | 35.9 | 39.37 | |
| Sackgreifer | Base | Sackgreifer - Basis 50 kg, ohne Zusatzteile, montiert, 220 mm Zinken (10° gebogen) | 39.37 x 24.21 x 7.87 in (1000 x 615 x 200 mm) | | 35.9 | 39.37 | |
| Zinkensatz | Accessories | Zinkensatz 220 mm gerade | | | | | 280 |
| Zinkensatz | Accessories | Zinkensatz 120 mm gebogen | | | | | 120 |
| Zinkensatz | Accessories | Zinkensatz 120 mm gerade | | | | | 120 |
| Sackgreifer | Base | Sackgreifer - Basis 30 kg, ohne Zubehör, montiert, 220 mm Zinken (10° gebogen) | 29.5 x 20.47 x 5.9 in (750 x 520 x 150 mm) | | 27.4 | 30 | |
| Sackgreifer | Base | Basis 15 kg, ohne Zubehör, montiert, 120 mm gerader Zinken | 21.65 x 14.96 x 5.9 in (550 x 380 x 150 mm) | | 20.8 | 15 | |
| Sackgreifer | Base | Sackgreifer - Basis 15 kg, ohne Zubehör, als Bausatz, 120 mm 10° gebogener Zinken | 21.65 x 14.96 x 5.9 in (550 x 380 x 150 mm) | | 20.8 | 15 | |
| Sackgreifer | Base | Sackgreifer - Basis 50 kg, ohne Zusatzteile, montiert, 280 mm Zinken (10° gebogen) | 39.37 x 24.21 x 7.87 in (1000 x 615 x 200 mm) | | 35.9 | 39.37 | |
| Zwischenlagen-Set | Accessories | Zwischenlagen-Set | | 102 | | | |
| Roboter-Abstandsset | Accessories | Roboter-Abstandsset 4 zoll, 160mm BC (schwere Ausführung) | | | 7.71 | | |
| Sackgreifer | Base | Sackgreifer - Basis 15 kg, ohne Zubehör, montiert, 220 mm 10° gebogener Zinken | 21.65 x 14.96 x 5.9 in (550 x 380 x 150 mm) | | 20.8 | 15 | |
| Sackgreifer | Base | Sackgreifer - Basis 15 kg, ohne Zubehör, montiert, 280 mm 10° gebogener Zinken | 21.65 x 14.96 x 5.9 in (550 x 380 x 150 mm) | | 20.8 | 15 | |
| Sackgreifer | Base | Sackgreifer - Basis 50 kg, ohne Zusatzteile, montiert, 160 mm Zinken (10° gebogen) | 39.37 x 24.21 x 7.87 in (1000 x 615 x 200 mm) | | 35.9 | 39.37 | |
| Sackgreifer | Base | Sackgreifer - Basis 15 kg, ohne Zubehör, als Bausatz, 280 mm gerader Zinken | 21.65 x 14.96 x 5.9 in (550 x 380 x 150 mm) | | 20.8 | 15 | |
| Zinkensatz | Accessories | Zinkensatz 220 mm geboge | | | | | 220 |
| Sackgreifer | Base | Sackgreifer - Basis 30 kg, ohne Zubehör, als Bausatz, 160 mm Zinken (10° gebogen) | 29.5 x 20.47 x 5.9 in (750 x 520 x 150 mm) | | 27.4 | 30 | |
| Sackgreifer | Base | Sackgreifer - Basis 50 kg, ohne Zusatzteile, als Bausatz, 120 mm Zinken (10° gebogen) | 39.37 x 24.21 x 7.87 in (1000 x 615 x 200 mm) | | 35.9 | 39.37 | |
| Sackgreifer | Base | Sackgreifer - Basis 15 kg, ohne Zubehör, montiert, 220 mm gerader Zinken | 21.65 x 14.96 x 5.9 in (550 x 380 x 150 mm) | | 20.8 | 15 | |
| Sackgreifer | Base | Sackgreifer - Basis 50 kg, ohne Zubehör, als Bausatz, 220 mm gerader Zinken | 39.37 x 24.21 x 7.87 in (1000 x 615 x 200 mm) | | 35.9 | 39.37 | |
| Roboter-Abstandsset | Accessories | Roboter-Abstandsset 6 zoll, 100mm BC (leichte Ausführung) | | | 2.48 | | |
| Steuerungsset C1 | Accessories | Steuerungsset C1 | | | 0.3 | | |
| Sackgreifer | Base | Sackgreifer - Basis 30 kg, ohne Zubehör, montiert, 160 mm gerader Zinken | 29.5 x 20.47 x 5.9 in (750 x 520 x 150 mm) | | 27.4 | 30 | |
| LED-Anzeigeset | Accessories | LED-Anzeigeset | | | | | |
| Sackgreifer | Base | Sackgreifer - Basis 30 kg, ohne Zubehör, als Bausatz, 120 mm Zinken (10° gebogen) | 29.5 x 20.47 x 5.9 in (750 x 520 x 150 mm) | | 27.4 | 30 | |
| Roboter-Abstandsset | Accessories | Roboter-Abstandsset 4 zoll, 125mm BC (leichte Ausführung) | | | 2.52 | | |
| Sackgreifer | Base | Sackgreifer - Basis 30 kg, ohne Zubehör, als Bausatz, 280 mm Zinken (10° gebogen) | 29.5 x 20.47 x 5.9 in (750 x 520 x 150 mm) | | 27.4 | 30 | |
| Sackgreifer | Base | Sackgreifer - Basis 15 kg, ohne Zubehör, montiert, 160 mm 10° gebogener Zinken | 21.65 x 14.96 x 5.9 in (550 x 380 x 150 mm) | | 20.8 | 15 | |
| Sackgreifer | Base | Sackgreifer - Basis 30 kg, ohne Zubehör, montiert, 280 mm gerader Zinken | 29.5 x 20.47 x 5.9 in (750 x 520 x 150 mm) | | 27.4 | 30 | |
| Sackgreifer | Base | Sackgreifer - Basis 30 kg, ohne Zubehör, montiert, 160 mm Zinken (10° gebogen) | 29.5 x 20.47 x 5.9 in (750 x 520 x 150 mm) | | 27.4 | 30 | |
| Sackgreifer | Base | Sackgreifer - Basis 50 kg, ohne Zubehör, montiert, 160 mm gerader Zinken | 39.37 x 24.21 x 7.87 in (1000 x 615 x 200 mm) | | 35.9 | 39.37 | |
| Sackgreifer | Base | Sackgreifer - Basis 30 kg, ohne Zubehör, montiert, 120 mm Zinken (10° gebogen) | 29.5 x 20.47 x 5.9 in (750 x 520 x 150 mm) | | 27.4 | 30 | |
| Sackgreifer | Base | Sackgreifer - Basis 15 kg, ohne Zubehör, als Bausatz, 220 mm gerader Zinken | 21.65 x 14.96 x 5.9 in (550 x 380 x 150 mm) | | 20.8 | 15 | |
| Sackgreifer | Base | Sackgreifer - Basis 50 kg, ohne Zusatzteile, montiert, 120 mm Zinken (10° gebogen) | 39.37 x 24.21 x 7.87 in (1000 x 615 x 200 mm) | | 35.9 | 39.37 | |
| Sackgreifer | Base | Sackgreifer - Basis 30 kg, ohne Zubehör Als Bausatz, 160 mm gerader Zinken | 29.5 x 20.47 x 5.9 in (750 x 520 x 150 mm) | | 27.4 | 30 | |
| Sackgreifer | Base | Sackgreifer - Basis 30 kg, ohne Zubehör, montiert, 220 mm gerader Zinken | 29.5 x 20.47 x 5.9 in (750 x 520 x 150 mm) | | 27.4 | 30 | |
| Zinkensatz | Accessories | Zinkensatz 280 mm geboge | | | | | 280 |
| Sackgreifer | Base | Sackgreifer - Basis 50 kg, ohne Zubehör, montiert, 120 mm gerader Zinken | 39.37 x 24.21 x 7.87 in (1000 x 615 x 200 mm) | | 35.9 | 39.37 | |
| Sackgreifer | Base | Sackgreifer - Basis 15 kg, ohne Zubehör, als Bausatz, 160 mm gerader Zinken | 21.65 x 14.96 x 5.9 in (550 x 380 x 150 mm) | | 20.8 | 15 | |
| Sackgreifer | Base | Sackgreifer - Basis 30 kg, ohne Zubehör, als Bausatz, 120 mm gerader Zinken | 29.5 x 20.47 x 5.9 in (750 x 520 x 150 mm) | | 27.4 | 30 | |
| Roboter-Abstandsset | Accessories | Roboter-Abstandsset 6 zoll, 160mm BC (leichte Ausführung) | | | 3.87 | | |
| Zinkensatz | Accessories | Zinkensatz 160 mm gerade | | | | | 160 |
| Sackgreifer | Base | Sackgreifer - Basis 30 kg, ohne Zubehör, montiert, 120 mm gerader Zinken | 29.5 x 20.47 x 5.9 in (750 x 520 x 150 mm) | | 27.4 | 30 | |
| Sackgreifer | Base | Sackgreifer - Basis 50 kg, ohne Zubehör, als Bausatz, 160 mm gerader Zinken | 39.37 x 24.21 x 7.87 in (1000 x 615 x 200 mm) | | 35.9 | 39.37 | |
| Roboter-Abstandsset | Accessories | Roboter-Abstandsset 6 zoll, 200mm BC, (schwere Ausführung) | | | 9.78 | | |
| Sackgreifer | Base | Sackgreifer - Basis 30 kg, ohne Zubehör, als Bausatz, 280 mm gerader Zinken | 29.5 x 20.47 x 5.9 in (750 x 520 x 150 mm) | | 27.4 | 30 | |
| Sackgreifer | Base | Sackgreifer - Basis 15 kg, ohne Zubehör, als Bausatz, 280 mm 10° gebogener Zinken | 21.65 x 14.96 x 5.9 in (550 x 380 x 150 mm) | | 20.8 | 15 | |
| Zinkensatz | Accessories | Zinkensatz 160 mm gebogen | | | | | 160 |
| Roboter-Abstandsset | Accessories | Roboter-Abstandsset 4 zoll, 160mm BC (leichte Ausführung) | | | 3.51 | | |
| Sackgreifer | Base | Sackgreifer - Basis 50 kg, ohne Zubehör, montiert, 220 mm gerader Zinken | 39.37 x 24.21 x 7.87 in (1000 x 615 x 200 mm) | | 35.9 | 39.37 | |
| Zinkensatz | Accessories | Zinkensatz 220 mm gerade | | | | | 220 |
| Roboter-Abstandsset | Accessories | Roboter-Abstandsset 6 zoll, 125mm BC (leichte Ausführung) | | | 2.88 | | |
| Sackgreifer | Base | Sackgreifer - Basis 30 kg, ohne Zubehör, als Bausatz, 220 mm gerader Zinken | 29.5 x 20.47 x 5.9 in (750 x 520 x 150 mm) | | 27.4 | 30 | |
| Sackgreifer | Base | Sackgreifer - Basis 50 kg, ohne Zusatzteile, als Bausatz, 220 mm Zinken (10° gebogen) | 39.37 x 24.21 x 7.87 in (1000 x 615 x 200 mm) | | 35.9 | 39.37 | |
| Roboter-Abstandsset | Accessories | Roboter-Abstandsset 4 zoll, 125mm BC (schwere Ausführung) | | | 5.58 | | |
| Sackgreifer | Base | Sackgreifer - Basis 15 kg, ohne Zubehör, montiert, 120 mm 10° gebogener Zinken | 21.65 x 14.96 x 5.9 in (550 x 380 x 150 mm) | | 20.8 | 15 | |
| Sackgreifer | Base | Sackgreifer - Basis 15 kg, ohne Zubehör, montiert, 280 mm gerader Zinken | 21.65 x 14.96 x 5.9 in (550 x 380 x 150 mm) | | 20.8 | 15 | |
| Sackgreifer | Base | Sackgreifer - Basis 50 kg, ohne Zubehör, als Bausatz, 120 mm gerader Zinken | 39.37 x 24.21 x 7.87 in (1000 x 615 x 200 mm) | | 35.9 | 39.37 | |
| Roboter-Abstandsset | Accessories | Roboter-Abstandsset 6 zoll, 125mm BC (schwere Ausführung) | | | 6.42 | | |
| Sackgreifer | Base | Sackgreifer - Basis 15 kg, ohne Zubehör, als Bausatz, 220 mm 10° gebogener Zinken | 21.65 x 14.96 x 5.9 in (550 x 380 x 150 mm) | | 20.8 | 15 | |
| Sackgreifer | Base | Sackgreifer - Basis 15 kg, ohne Zubehör, als Bausatz, 160 mm 10° gebogener Zinken | 21.65 x 14.96 x 5.9 in (550 x 380 x 150 mm) | | 20.8 | 15 | |
| Sackgreifer | Base | Sackgreifer - Basis 50 kg, ohne Zusatzteile, als Bausatz, 160 mm Zinken (10° gebogen) | 39.37 x 24.21 x 7.87 in (1000 x 615 x 200 mm) | | 35.9 | 39.37 | |
| Sackgreifer | Base | Sackgreifer - Basis 15 kg, ohne Zubehör, montiert, 160 mm gerader Zinken | 21.65 x 14.96 x 5.9 in (550 x 380 x 150 mm) | | 20.8 | 15 | |