Destaco Logo

Elektrische Automatisierungsgreifer

KOMPAKTE, ELEKTRISCHE 2-BACKEN-PARALLELGREIFER FÜR MASCHINENBAU UND FERTIGUNG - SERIE RPE

Die Federschließfunktion der Serie RPE erhält auch ohne Strom die volle Greifkraft. Die Greifer brauchen nur ein 24 V Gleichstrom-Startsignal, keine Programmierung oder teure Controller. Sie sind auch mit einstellbaren induktiven Näherungsschaltern erhältlich. Ihre Integration in bestehende Entwicklungs- und Fertigungsprozesse ist sehr einfach. Dank kompakter Maße greifen sie auch kleine Teile auf beengtem Raum. Vorgespannte „Doppel-V“ Rollenlager verhindern Flankenspiel und sichern die exzellente Wiederholgenauigkeit bei der Bauteilpositionierung. Ein reibungsarmer Mechanismus garantiert wiederholgenaue Kräfte beim Greifen sensibler Teile. Und die Greifkraft bleibt über den gesamten Hub konstant. Eine korrosionsbeständige Abdeckung schützt alle beweglichen Komponenten inklusive Antrieb und Kugellager. Der gesamte Mechanismus ist mit Krytox™ geschmiert. So ist eine hohe Lebensdauer gewährleistet.

Märkte

Anwendungen