Destaco Logo

Kompakt-Parallelgreifer DPDS – robust, kraftvoll

Parallelgreifer DPDS, pneumatisch, 2 Backen, robust, kompakt

2-Backen-Parallelgreifer DPDS, kompakt, robust, kraftvoll

Pneumatische 2-Backen-Parallelgreifer der Serie DPDS sind kompakte robuste Greifer mit hoher Greifkraft für den Einsatz auf engstem Raum. Luftdurchführungen ermöglichen eine reihenweise Anordnung der Greifer zum Greifen von mehreren Teilen. Die Greifer sind auch mit längeren Fingern erhältlich. Ihre Doppelkeil-Konstruktion ist sehr schlagfest. Die Finger lassen sich stirn- oder bodenseitig an Backen montieren. Durchgangsbohrungen und alternative Befestigungen sorgen für einfachste Installation. Es gibt mehrere Luftanschlüsse für eine Schnittstelle mit O-Ringen. Und Überdruck- sowie Absauganschlüsse für raue oder Reinraumumgebungen. Korrosionsbeständige Hardware ist optional.

Märkte

Anwendungen