Destaco Logo

Winkelgreifer FUA – Edelstahl IP69K für Hygienebereiche

Pneumatischer Winkelgreifer FUA, IP69K Edelstahl für Lebensmittel

Pneumatischer Winkelgreifer FUA, IP69K Edelstahl, 2 Backen

Die Serie FUA ist für die Lebensmittelindustrie konzipiert, die hygienekonforme, langlebige Greifsysteme mit minimalem Wartungsaufwand benötigt. Diese pneumatischen Winkelgreifer mit 2 Backen entsprechen der Richtlinie EN 1672-2 für direkten Nahrungsmittelkontakt. Alle Teile sind korrosionsbeständig, nicht-toxisch, porenfrei, wasserabweisend und hinterlassen keinerlei Rückstände. Ihr Edelstahl hält chemischer Reinigung stand. Es gibt auch optionale, deutlich leichtere Gehäuse aus Hochleistungspolymer gemäß FDA-Richtlinien. Der elektropolierte, glatte Edelstahl verhindert, dass sich Schmutz festsetzt und erleichtert die Reinigung. Eine abgedichtete Mechanik (IP69K) erlaubt die tägliche Reinigung mit Hitze und Hochdruck. Jeder Metall/Metall-Kontakt wird durch eine Dichtung geschützt, um eine lecksichere Montage zu gewährleisten. Diese Ausführung als Winkelgreifer bietet eine zuverlässigere Radialabdichtung der Backen. Optionale Federn unterstützen die Greifkraft und erhalten sie bei Druckluftverlust. Der Greifer weist keine externen Befestigungselemente auf. Speziell für die Lebensmittelindustrie zugelassene Schmierstoffe ermöglichen eine lange, wartungsfreie Lebensdauer.

Märkte

Anwendungen