GTB Rundschalttische mit Servopositionierung

GTB ServopositioniererFÜR EIN PRÄZISES SCHRITTSCHALTEN

DESTACOs CAMCO GTB Rundschalttische sind die aktuell leichtesten, kompaktesten und präzisesten Servopositionierer auf dem Markt. Die Konstruktion mit ihrer außergewöhnlich niedrigen Bauhöhe und ihren äußerst hohen Nenndrehmomenten wird den Anforderungen typischer Anwendungen mit hoher Trägheitslast mühelos gerecht.

  • In vier Größen erhältlich
  • Lebensdauergeschmiert
  • Horizontale oder vertikale Ausrichtung
  • Großer Durchgangsdurchmesser für Maschinenanwendungen mit eingeschränkten Platzverhältnissen.

Im Vergleich zu Modellen der Konkurrenz ist die GTB Serie um 34 % niedriger in der Bauhöhe und um 64 % leichter. Dabei bietet sie 1,4 Mal so hohe Nenndrehmomente.

Märkte

Anwendungsbereiche

  • Untersetzungsverhältnis von bis zu 60:1 für Anwendungen mit hohen Drehmomenten
  • Hohe Tragfähigkeit in kompaktem Gehäuse
  • Stabiles Stahlgehäuse in Leichtbauweise
  • Minimaler Verschleiß und minimale Wartung dank lebensdauergeschmierter Konstruktion
  • Durchgangsbohrung von bis zu 85 mm zur Durchführung von Betriebsmitteln
  • Vertikale und horizontale Ausrichtung des gleichen Modells
  • Kein Nachschwingverhalten dank direkter Motorkupplung
  • Präzisionspositionierung dank einer Genauigkeit von 40 Bogensekunden, je nach Modell
  • Laufruhiger Betrieb dank feinmechanischer Rollenschrittschaltgetriebe mit Globoid-Kurven
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)