Kraftspanner mit Handhebel, Serie 52H-3E

52H-3E23H06300 - Handspanner/Kraftspanner, pneumatisch, Kniehebel, geschlossen, mit Handhebel, Serie 52H-3E
Serie ansehen:
Serie 52H-3EGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)7.7
Technische Daten
- Haltemoment (Max) (ft-lb)1325
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenHandspanner/Kraftspanner, pneumatisch
- Spannarmausführungseitlich
- Zubehör8EA-146-4|8EA-154-4|8EA-147-4|8EA-155-4|8EA-158-4|8EA-167-4|8EL-002-1|8EL-003-1|8KB-099-1|8KB-103-1|8UM634-15-144|8UM634-25-144|8UM634-45-144|8UM631-75-204|8UL634-15-144|8UR634-15-144|8UL634-25-144|8UR634-25-144|8UL634-45-144|8UR634-45-144|8UL631-75-204|8UR631-75-204|8JG-080-1-01|8S631-25-144|8S631-45-144|8S631-75-204
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F_xl%2F4075041113%2F52H%2BHero%2B-%2B1748.jpg%2Frename%2F52H%2BHero%2B-%2B1748.png&w=3840&q=75)