Kraftspanner mit Handhebel, Serie 52H-3E

52H-3EXXHX63XXHandspanner/Kraftspanner, pneumatisch, Kniehebel, geschlossen, mit Handhebel, Serie 52H-3E
Serie ansehen:
Serie 52H-3EGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)7.7
Technische Daten
- Haltemoment (Max) (ft-lb)1325.0
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Hand LeverYes
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenHandspanner/Kraftspanner, pneumatisch
- SpannarmausführungU-Spannarme (mittig)|Seitliche Spannarme
- Zubehör8EA-146-4|8EA-154-4|8EA-147-4|8EA-155-4|8EA-158-4|8EA-167-4|8EL-002-1|8EL-003-1|8KB-099-1|8KB-103-1|8UM634-15-144|8UM634-25-144|8UM634-45-144|8UM631-75-204|8UL634-15-144|8UR634-15-144|8UL634-25-144|8UR634-25-144|8UL634-45-144|8UR634-45-144|8UL631-75-204|8UR631-75-204|8JG-080-1-01|8S631-25-144|8S631-45-144|8S631-75-204