MANUELLE, VERTIKALE KNIEHEBELSPANNER MIT VERRIEGELUNG - SERIE 91090

Serie ansehen:
Serie 91090Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Höhe (in)7.89
- Länge (in)4.72
- Weite (in)1.98
- Anwendung - Maschinelle BearbeitungSchlecht/Niedrig
- Anwendung - MontageSehr gut
- Anwendung - SchweissenBedingt
- Bediener UmgebungNormal
Technische Daten
- Andruckspindel inklusiveNein
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Basis Montage AusführungFront abgewinkelt
- HandgriffVertikal
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenHandspanner, vertikal
- SpannarmausführungOffener Spannarm
- Standard-MaterialStahl
- Zubehör2007208-M|507107|507208-M|507208-M|507107