Automatisierte Warmumformung von Stahlprodukten

DESTACO bietet eine Vielzahl von maßgeschneiderten Lösungen für Warmumform-Prozesse in der Stahlstempelung.

Standardprodukte

Greifersystem für Warmumform-Anwendungen

Die Greifer sind für Temperaturen von bis zu 1000° C ausgelegt und verfügen über eine Temperaturerfassung für die In-Line-Prozesssteuerung und -Kalibrierung.

hot-form-grippers-

Modulare Entstaplerwerkzeuge

Verwendet standardmäßige handelsübliche Werkzeuge

Maßgeschneiderte Lösungen für Stapelöfen und Rollenherdöfen

Presswerk-Entladewerkzeuge

Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)