Email_Header_2550x130px_Banner_Automate

Wie Sie die Lastträgheit im Verhältnis zu Motor und Trägheitsverhältnis berechnen

Worin besteht der Unterschied zwischen Last- und Motorträgheit?

"Trägheitsfehlanpassung" bezeichnet den Unterschied der physikalischen Trägheit zwischen Motor und Last.

Wenn elektromechanische Systeme starr und unnachgiebig gekoppelt wären, also ohne Verwindungen im System, würde die Leistung durch das Motordrehmoment bestimmt und die Trägheit wäre irrelevant. Mechanische Komponenten sind jedoch nicht hundertprozentig steif – Riemen dehnen sich, Antriebe haben Flankenspiel und Kupplungen sind elastisch. Deshalb müssen die Konstrukteure entscheiden, welches Trägheitsverhältnis für die jeweilige Anwendung akzeptabel ist.

Klicken Sie hier, um mehr über die CAMCO Servodrehpositionierer für Leicht- bis Schwerlastanwendungen zu erfahren.

Camco Servo Index Positioners 2

Wie Sie die Lastträgheit im Verhältnis zu Motor und Trägheitsverhältnis berechnen

Bevor Sie das Trägheitsverhältnis berechnen, müssen Sie zunächst die Lastträgheit berechnen, die auf den Motor wirkt (JL unten) – und zwar mit der folgenden Formel:

Formula for Calculating Inertia of Load Reflected to Motor

Nach der Berechnung der Lastträgheit, die auf den Motor wirkt (JL oben und unten), können Sie nun das Trägheitsverhältnis anhand der folgenden Formel und Variablen berechnen:

Formula for Calculating Inertia Ratio

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte noch heute an unsere Experten! Bitte benutzen Sie auch unseren Trägheitsverhältnisrechner für Ihre Anwendung.

Back to Top