- Die Vorwärtsbewegung des Griffs drückt den Kolben in die Vorwärtsstellung gedrückt
- Kann in zwei Positionen verriegelt werden (Push/Pull)
- Haltekraft 445N – 71,2kN
Diese Anleitung hilft Ihnen, den richtigen Handspanner für Ihre Anwendung auszuwählen. Sowohl DESTACOs qualifizierte Vertriebsmitarbeiter als auch unsere spezialisierten Ingenieure helfen Ihnen gern bei Ihren Spezial- oder Sonderanwendungen. Für die meisten gängigen Anwendungen können Sie jedoch einfach die folgenden Punkte berücksichtigen, um den richtigen Spanner zu wählen. Kontaktieren Sie unsere Experten, um Ihre Anforderungen mitzuteilen oder stöbern Sie in unserem Spanntechnikkatalog.
Kniehebelspanner erzeugen Kräfte, die mehr können als nur Teile halten. Manche DESTACO-Modelle lassen sich für Positionierung von Teilen, das Betreiben von Vorrichtungen oder für mechanische Funktionen wie Blechstanzen bzw. Nietensetzen einsetzen.
Das DESTACO Spannersortiment bietet gebrauchsfertige, kompakte Geräte für den Transfer oder das Halten von Komponenten. Mit etwas Vorstellungskraft finden unsere Produktentwickler oft Möglichkeiten, Objekte zu bewegen oder verriegeln, ohne dass dabei Werkzeugkosten anfallen. Tausende von DESTACO Spannern finden in Erstausrüstungen Verwendung, z.B. als Reinigungstürriegel, Radsicherungen, Positioniervorrichtungen etc.
Wir legen großen Wert auf eine gleichbleibend hohe Qualität unserer Produkte, die einen ausfallsicheren und einfachen Einsatz garantiert. Da wir seit 1936 Spanntechnik-Erfahrung gesammelt haben, können wir hochentwickelte, hochwertige und sichere Produkte garantieren. Um ein Teil sicher zu halten, ist eine bestimmte Haltekraft erforderlich.
Diese Kraft wird durch folgende Randbedingungen definiert:
Um die maximale Haltekraft zu erreichen, verwenden Sie alle zur Verfügung stehenden Montagelöcher. Alle Modelle sind serienmäßig mit roten Handgriffen ausgestattet. Um die Verletzungsgefahr zu minimieren, sollten Anwender ihre Hände bei der Spannerbedienung nur in diesem Bereich einsetzen.
Neben der Art der Vorrichtung sollten Sie weitere wichtige Faktoren berücksichtigen. Darunter die erforderliche Haltekraft, die Platzverhältnisse im Bereich der Vorrichtung sowie die Spannerbewegung bei der Durchführung der Aufgabe.
Manuelle Horizontal-Kniehebelspanner
Kontaktieren Sie uns noch heute, um Ihre Anforderungen mit unserem Expertenteam zu besprechen!