030 - Hydraulik-Schwenkspannzylinder

Modell: 030-1-D-4000-R

Kategorie: Hydraulische Spanntechnik


List Price:
Availability:
Lead Time:

Produktdetails

Die hydraulischen Schwenkspannelemente sind besonders für Anwendungsfälle geeignet, bei denen eine hohe Spannkraft und freies Einlegen des Werkstückes gefordert ist bzw. ungünstige Platzverhältnisse vorhanden sind.

Kraft (N) 1.800
Hub (mm) 27,2
Betriebsdruck (bar) 345
Anschlussgewinde SAE #4
Befestigung Einschraubzylinder
Funktionsweise doppeltwirkend
Basis Montage Ausführung Einschraubzylinder
Produkt Typen Hydraulik Schwenkspannzylinder
Schwenkrichtung rechtsschwenkend
Vertikaler Spannhub (mm) 11,4
Dokumentation
Download Produkt Datenblatt
`]]
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)