7011-5 - Kraftspanner hydraulisch

Modell: 7011-5

Kategorie: Hydraulische Spanntechnik


List Price:
Availability:
Lead Time:

Produktdetails

Die Kraftspanner (doppeltwirkend) kommen dort zum Einsatz, wo trotz geringer Abmessungen eine hohe Spannkraft verlangt wird. Das Zylindergehäuse kann gegenüber dem Spannteil um 0º gedreht werden.

Max. Spannkraft (N) 13
Max. Betriebsdruck (bar) 250
Produkt Typen Hydraulik Kraftspanner
Gewicht (kg) 3,80
Dokumentation
Download Produkt Datenblatt
`]]
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)