705 - Hydraulik-Hohlkolbenzylinder einfachwirkend

Modell: 70550-DG

Kategorie: Hydraulische Spanntechnik


List Price:
Availability:
Lead Time:

Produktdetails

Vielseitig einsetzbarer Hohlkolbenzylinder der als Druck- aber auch als Zugzylinder eingesetzt werden kann.

Max. Spannkraft (N) 54.950
Max. Betriebsdruck (bar) 350
Hub (mm) 12,5
Befestigung Flansch
Basis Montage Ausführung Flansch
Produkt Typen Hydraulik Hohlkolbenzylinder
Dokumentation
Download Produkt Datenblatt
`]]
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)