722D - Hydraulik-Blockzylinder doppeltwirkend

Modell: 722D50992-1

Kategorie: Hydraulische Spanntechnik


List Price:
Availability:
Lead Time:

Produktdetails

Diese hydraulischen Block-Zylinder eignen sich besonders für Anwendungen mit hoher Schalthäufigkeit bzw. kurzen Taktzeiten. Die vorhandenen Befestigungsbohrungen ermöglichen eine einfache und schnelle Montage in horizontaler und vertikaler Lage.

Max. Spannkraft (N) 96.250
Max. Betriebsdruck (bar) 500
Hub (mm) 100,0
Befestigung Blockzylinder
Basis Montage Ausführung Blockzylinder
Produkt Typen Hydraulik Blockzylinder
Dokumentation
Download Produkt Datenblatt
`]]
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)