725D - Hydraulik-Kurzhubzylinder doppeltwirkend

Modell: 725D50151-1

Kategorie: Hydraulische Spanntechnik


List Price:
Availability:
Lead Time:

Produktdetails

Diese doppeltwirkenden Hydraulik-Kurzhubzylinder werden hauptsächlich zum Betreiben von doppeltwirkenden Hydraulik-Loch-, Ausklink- und Abschneideinheiten eingesetzt. Montageflansche sind auf Anfrage erhältlich.

Max. Spannkraft (N) 68.705
Max. Betriebsdruck (bar) 350
Hub (mm) 15,0
Befestigung Einschraubzylinder
Basis Montage Ausführung Einschraubzylinder
Produkt Typen Hydraulik Kurzhubzylinder
Dokumentation
Download Produkt Datenblatt
`]]
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)

Kontaktieren Sie uns