Durch iTRAK betriebener iQue

Clevere taktgesteuerte Lösungen

Der CAMCO iQue™ Förderer von DESTACO ist ein modulares, skalierbares, intelligentes durch  iTRAK® Technologie betriebenes Taktfördersystem.

Der CAMCO iQue™ Förderer mit iTRAK™-Technologie und programmierbarem Linearantrieb ermöglicht die unabhängige Steuerung mehrerer magnetisch angetriebener Module entlang einer geraden oder kurvenförmigen Strecke. Die Module können in verschiedenen Geschwindigkeiten entlang dem Taktfördersystem vorwärts oder rückwärts bewegt werden. Dabei können individuelle, kontinuierliche, asynchrone oder Stapel-Bewegungsabläufe eingestellt werden.

Vorzüge der iTRAK® Technologie:

  • Modular, verstellbar und skalierbar für jede Anwendung
  • Wechsel zwischen verschiedenen Produkten auf Knopfdruck
  • Einfaches Aufrüsten durch weniger komplexe Werkzeuge
  • Schnellerer Betrieb bei kürzeren Ausfallzeiten

Verringerter Energieverbrauch durch Direktantrieb

  • Gesteigerte Produktionsraten – 50 %oder mehr!
  • Schnellere Umstellung mit spontaner Programmierung
  • Kleinere Stellfläche der Maschine
  • Erhöhte Liniengeschwindigkeit und Flexibilität
  • Längere Wartungsintervalle

DESTACOs CAMCO iQue™ Takt-Förderer mit iTRAK™-Technologie und programmierbarem Linearantrieb ermöglicht die unabhängige Steuerung mehrerer magnetisch angetriebener Module entlang einer geraden oder kurvenförmigen Strecke. Die Module können in verschiedenen Geschwindigkeiten entlang dem Takt-Förderer vorwärts oder rückwärts bewegt werden. Dabei können je nach Kundenanforderungen individuelle, kontinuierliche, asynchrone oder Stapel-Bewegungsabläufe eingestellt werden.

Stapel-Teilefluss


Stapel-zu-Einzel-Teilefluss


Asynchroner Teilefluss

 

Das flexible Design der DESTACO CAMCO iQue™ Takt Förderer ermöglichen die horizontale oder vertikale Ausrichtung des Systems, mit axialer oder radialer Konfiguration.

Karussell-Takt-Förderer

Vertikal ausgerichteter Takt-Förderer

Vertikal ausgerichteter 90° hochkant stehender Takt-Förderer

 

 

Mindestabstand der Module

65 mm

Beschleunigung

> 10g
Wiederholgenauigkeit < 50 um
Systemlänge 12 m pro Portal
Traglast Nur begrenzt durch die Lager und F=M x a
Zertifizierungen UL, CE
Schutzklasse IP65
Feedback-Art Absolut
Streckenlänge 400 mm
Motorgröße Max. Geschwindigkeit Max. Kraft
50 mm > 5 m/s 264 N
100 mm
4 m/s 529 N
150 mm 2.75 m/s 793 N
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)