Pneumatische Hebelspanner

Mit einem Spannarm, der sich nach oben bewegt und aus dem Spannbereich schwenkt , halten DESTACOs pneumatische Hebelspanner Ihre Bauteile in engen Räumen fest

  • Alternative Spannlösung zu Schwenkspannern, wenn nur wenig Platz vorhanden ist
  • Der Hebelarm kann links, vorne oder rechts am gleichen Spannkörper positioniert werden
  • Konstante Spannkraft für eine Reihe von Werkstücken mit unterschiedlichen Abmessungen
  • Bis zu 25% mehr Spannkraft im Vergleich zu Schwenkspannern mit ähnlicher Größe
  • Bequeme Montage durch den Flansch an der Oberseite oder durch ein Durchgangsloch mithilfe von optionalen Kontermuttern

Erfahren Sie mehr über unseren neuesten Schwenkspanner, den pneumatischen Hebelspanner der Serie 8700

Märkte

Anwendungsbereiche

  • Der Hebelarm kann einfach links, vorne oder rechts positioniert werden
  • Einheitliche Spannkraft für einen gewissen Bereich von Werkstücken mit unterschiedlichen Abmessungen
  • Entwickelt für eine lange Lebensdauer und einen zuverlässigen Einsatz
  • Bequeme Montage  mittels Flansch an der Oberseite oder durch ein Durchgangsloch mithilfe von optionalen Kontermuttern
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)