8700 - Pneumatischer Hebelspanner

Modell: 8732G

Kategorie: Hebelspanner


List Price:
Availability:
Lead Time:

Produktdetails

Dieser Spanner hat eine kompakte Bauform und ist vielseitig einsetzbar. Der Hebelspanner bietet eine konstante Kraft trotz kleiner Abmessungen und ist entwickelt für eine lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit

Kolbendurchmesser (mm) 32,0
Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (N) 285
Anschlussgewinde G-1/8
Anschluß G Ports
Produkt Typen Hebelspanner
Ersatz Dichtungssatz 873200
Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (dm³) 0,230
Sicherungsmutter 873250
Spannhub (mm) 3,2
Gewindegröße von Gehäuse M50 x 1,50
Dokumentation
Download Produkt Datenblatt
`]]
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)