Lightweight-Endeffektor-Tooling

accelerate collection lightweight tooling

Beim DESTACO Leichtbau Endeffektor-Tooling der Accelerate Collection® handelt es sich um einen leichten Endeffektor, mit dem Sie mittels modernen, automatisierten Hochgeschwindigkeitsabläufen Bauteile heute schneller bewegen können. Dank der Endeffektoren der Accelerate Reihe können Sie bei Produktionsstraßen einen Geschwindigkeitsgewinn von bis zu 30 Prozent sowie eine Gewichtsreduzierung von bis zu 50 Prozent verzeichnen. Anlagen können also schneller laufen, ohne dass die Automationseinrichtungen übermäßig belastet werden. Häufig wird das Tooling auch bei automatisierten Anlagen noch von Hand gewechselt. Hier sorgt das leichtere Gewicht der Accelerate Endeffektoren dafür, dass die ergonomischen Bedingungen damit auch die Arbeitssicherheit erheblich verbessert werden.

Die Accelerate Collection besteht aus einer großen Auswahl von schlanken, modularen Aluminiumkomponenten, die zu kundenspezifischen Endeffektoren zusammengestellt werden können, die sich für die meisten Presswerk-Anwendungen eignen. Dabei sind die Accelerate Komponenten zwar leichter als andere, ihre Größe entspricht jedoch weltweiten Normen, sodass sie mit bereits bestehenden Anlagen rund um die Welt kompatibel sind, unabhängig von der jeweiligen Marke.

Märkte

Anwendungsbereiche

  • Die Accelerate-Reihe verfügt über hochfeste und dabei extrem leichtgewichtige Komponenten aus Luftfahrt-Aluminium und fördert so Ihre Produktivität.
  • Schneller: Mögliche Produktivitätssteigerung um 25 bis 30 % durch Leichtbau-Komponenten
  • Ergonomischer: Gewichtsreduzierung von 50 % durch Komponenten aus hochfestem Luftfahrt-Aluminium, die im Vergleich zu Stahlkomponenten mehr Sicherheit für das Personal gewährleisten
  • Weniger Wartung: Minimale Nutzungsausfälle aufgrund von geringerem Verschleiß der Automationskomponenten mit Leichtbau-Tooling
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)