CL - Leichbau Kreuzklemmstück

Modell: CL-15E-15E-A

Kategorie: Lightweight Tooling (Accelerate)


List Price:
Availability:
Lead Time:

Produktdetails

CL Klemmstücke ermöglichen eine rechtwinklige Verbindung von unterschiedlichen Durchmessern.

Material High Strength Aluminum
Maximale statische Spanner Belastung (Nm) 300
Produkt Typen Klemmblock
Rohr Durchmesser 1,50 in / 1,50 in
Gewicht (kg) 0,28
`]]
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)