GTA - Leichtbau Transferpressen Bajonett

Modell: CPI-LTP-B-10

Kategorie: Lightweight Tooling (Accelerate)


List Price:
Availability:
Lead Time:

Produktdetails

GTA 3-Achsen Bajonett zum Anschluß an den Hubbalken.

Säulen Durchmessser (mm) 25,4
Maximale statische Spanner Belastung (Nm) 400
Produkt Typen Bajonett
Rohr Durchmesser 1,00 in
Gewicht (kg) 0,77
`]]
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)