CPI-SGM-ASSY - Saugerpressen Tooling mit geteiltem Sattel

Modell: CPI-SGM-25M-1800M-RR

Kategorie: Lightweight Tooling (Accelerate)


List Price:
Availability:
Lead Time:

Produktdetails

SGM geteiltes Tooling stellt eine Alternative zum Saugerpressen Tooling dar. Jeder Toolingarm ist kodiert und hat eine Druckluft- und eine Elektrik- Schnittstelle.

Rohrdurchmesser (mm) 25,0
Länge (mm) 1.800,0
Produkt Typen Saugerpressen Tooling
Rohr Durchmesser 25 mm
`]]
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)