WTTB - World Tool Bayonet

Modell: CPI-WTTB-RDC-A6-EL10-60-2000

Kategorie: Lightweight Tooling (Accelerate)


List Price:
Availability:
Lead Time:

Produktdetails

WTTB - World Tool Bayonet

Länge (mm) 2.000,0
Produkt Typen World Adapter
Rohr Durchmesser 60 mm
Gewicht (kg) 9,30
Dokumentation
Download Produkt Datenblatt
`]]
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)