ESS - einseitige Verlängerung mit Kugelklemmstück Stahl

Modell: ESS-32B-30M-600-S

Kategorie: Lightweight Tooling (Accelerate)


List Price:
Availability:
Lead Time:

Produktdetails

ES- Verlängerungen ermöglichen die Schnittstelle zu einem Saugerhalter, Venturis bei einem Rohrdurchmesser von 25 oder 20 mm.

Rohrdurchmesser (mm) 30,0
Länge (mm) 600,0
Erweiterte Durchmesser (mm Ball) 32,0
Material Steel
Maximale statische Spanner Belastung (Nm) 150
Produkt Typen Verlängerung
Rohr Durchmesser 30 mm
Gewicht (kg) 0,83
`]]
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)