NPG - Führung für Ablagestation

Modell: NPG-20-200

Kategorie: Lightweight Tooling (Accelerate)


List Price:
Availability:
Lead Time:

Produktdetails

NPG Führungen werden als Ablagepunkte in Ablagestationen verwendet.

Rohrdurchmesser (mm) 20,0
Länge (mm) 200,0
Maximale statische Spanner Belastung (Nm) 150
Produkt Typen Führungsstift
Rohr Durchmesser 20 mm
Gewicht (kg) 0,37
`]]
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)