TCL-A - Leichtbau Winkel- T-Klemmstück mit Scharnier

Modell: TCLD-40M-25M-30-R-A

Kategorie: Lightweight Tooling (Accelerate)


List Price:
Availability:
Lead Time:

Produktdetails

TCL- Winkel- T- Klemmstücke zur Verbindung von zwei Rohren.

Material Forged High Strength Aluminum
Maximale statische Spanner Belastung (Nm) 260
Produkt Typen Klemmstück
Rohr Durchmesser 40 mm / 25 mm
Gewicht (kg) 0,20
Dokumentation
Download Produkt Datenblatt
`]]
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)