TPA - Leichtbau Transferpressen- Adapter

Modell: TPA-25-65-LWT-A

Kategorie: Lightweight Tooling (Accelerate)


List Price:
Availability:
Lead Time:

Produktdetails

TPA Tranferpressen Adapter zur Anbindung an Vorsatzschienen.

Höhe (mm) 65,0
Material High Strength Aluminum
Produkt Typen Pressenadapter
Rohr Durchmesser 25 mm
Gewicht (kg) 0,32
`]]
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)