Hand-Kraftspanner

manual power clampsMit den Hand-Kraftspannern von DESTACO können Arbeitsschritte wie Spannen, Halten, Greifen und Positionieren von Blechen und anderen Werkstücken durchgeführt werden, hauptsächlich bei der Prototypen-Fertigung.

Märkte

Anwendungsbereiche

  • Kompaktes, geschlossenes Aluminiumgehäuse

  • Modularer Handspanner, austauschbar mit pneumatischem Spanner der Serie 82M-3 (Größe 50 / 63) und 82M-5 / 6
  • Kniehebel-Mechanismus mit Verriegelungseinheit für die geöffnete Position
  • Handhebel kann auf der rechten oder der linken Seite des Gehäuses angebracht werden
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)

Kontaktieren Sie uns