MANUELLE SCHWENKSPANNER FÜR INDUSTRIE, LUFT- UND RAUMFAHRT UND AUTOMOTIVE - SERIE 6000-SW

Serie ansehen:
Serie 6002-SW, 6004-SWGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)1.03
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Haltekraft (lb)400.0
- Höhe unter Spannarm (in)1.49
- Hub (in)1.5
- Schwenkhub (in)0.53
- Spannarmlänge (in)1.49
- Andruckspindel inklusiveNein
- BeigestelltNein
- KolbengewindeM8
Produktinformation
- GrifffarbeRot
- Handgriff360 Degree Rotatable Handle
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenManueller Schwenkspanner
- SpannarmausführungLinksschwenkend
- Standard-MaterialStahl