MANUELLE SCHWENKSPANNER FÜR INDUSTRIE, LUFT- UND RAUMFAHRT UND AUTOMOTIVE - SERIE 6000-SW

6004-R-SWLLieferbar mit Zusatzverriegelung DESTACO® Toggle Lock Plus Handspanner, Schwenkspanner, linksschwenkend
Serie ansehen:
Serie 6002-SW, 6004-SWGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)1.54
- Höhe (in)10.84
- Länge (in)6.05
- Weite (in)1.77
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Haltekraft (lb)600
- Höhe unter Spannarm (in)2.19
- Hub (in)1.5
- Schwenkhub (in)0.87
- Spannarmlänge (in)2.0
- Spannkraft (lbf)323.0
- Andruckspindel inklusiveNein
- BeigestelltNein
- KolbengewindeM8
Produktinformation
- GrifffarbeRot
- Handgriff360 Degree Rotatable Handle
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenManueller Schwenkspanner
- SpannarmausführungLinksschwenkend
- Standard-MaterialStahl