Destaco Logo

MANUELLE SCHWENKSPANNER FÜR INDUSTRIE, LUFT- UND RAUMFAHRT UND AUTOMOTIVE - SERIE 6000-SW

6004-R-SWR - DESTACO® Toggle Lock Plus Handspanner, Schwenkspanner, rechtsschwenkend

6004-R-SWRDESTACO® Toggle Lock Plus Handspanner, Schwenkspanner, rechtsschwenkend

Serie ansehen:

Serie 6002-SW, 6004-SW

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)1.54
  • Höhe (in)10.84
  • Länge (in)6.05
  • Weite (in)1.77
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Haltekraft (lb)600
  • Höhe unter Spannarm (in)2.19
  • Hub (in)1.5
  • Kolben Höhe (in)0.71
  • Schwenkhub (in)0.87
  • Spannarmlänge (in)2.0
  • Spannkraft (lbf)323.0
  • Andruckspindel inklusiveJa
  • BeigestelltNein
  • KolbengewindeM8

Produktinformation

  • GrifffarbeRot
  • Handgriff360 Degree Rotatable Handle
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenManueller Schwenkspanner
  • SpannarmausführungRechtsschwenkend
  • Standard-MaterialStahl