Destaco Logo

SCHWERLAST-SCHRITTSCHALTGETRIEBE MIT GROSSER KAPAZITÄT - SERIE E

1550E12H160-330 - Schrittgetriebe, mechanisch, Schwerlast, spielfrei vorgespannt, große Durchgangsbohrung, Serie E

Serie ansehen:

E-Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

Technische Daten

  • Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)2904000
  • Axiale Ausgangsleistung (lb)120000
  • Distanz zum Zentrum (in)19.5
  • Durchmesser Durchgangsloch (in)18.5
  • Durchmesser Montagefläche (in)61.023622047244
  • Höhe zur Montagefläche (in)27.55905511811
  • Innere Trägheit (lb-in²)2098300
  • Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)570639
  • Maximales Drehmoment (in-lb)1126800
  • Radiale Ausgangsleistung (lb)82600

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Base Model1550E12H160-330
  • MarkeCamco
  • ProdukttypenSchrittgetriebe, mechanisch, Schwerlast