SCHWERLAST-SCHRITTSCHALTGETRIEBE MIT GROSSER KAPAZITÄT - SERIE E

250P6H24-180_MSC.33_IISchrittgetriebe, mechanisch, parallel, hoch belastbar, spielfrei vorgespannt, wiederholgenau, Ganz- oder Teilanschläge, Serie P
Serie ansehen:
P-SerieGeräteansicht
Maße / Anwendungen
Technische Daten
- Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)395
- Axiale Ausgangsleistung (lb)314
- Distanz zum Zentrum (in)2.75
- Durchmesser Ausgangswelle (in)0.625
- Durchmesser Montagefläche (in)1.75
- Höhe zur Montagefläche (in)3.625
- Innere Trägheit (lb-in²)3
- Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)2.593
- Maximales Drehmoment (in-lb)1093
- Radiale Ausgangsleistung (lb)316
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Base Model250P6H24-180_MSC.33_II
- MarkeCamco
- ProdukttypenSchrittgetriebe, mechanisch, parallel