Destaco Logo

SCHWERLAST-SCHRITTSCHALTGETRIEBE MIT GROSSER KAPAZITÄT - SERIE E

387P3H28-270 - Schrittgetriebe, mechanisch, parallel, hoch belastbar, spielfrei vorgespannt, wiederholgenau, Ganz- oder Teilanschläge, Serie P

387P3H28-270Schrittgetriebe, mechanisch, parallel, hoch belastbar, spielfrei vorgespannt, wiederholgenau, Ganz- oder Teilanschläge, Serie P

Serie ansehen:

P-Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

Technische Daten

  • Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)1620
  • Axiale Ausgangsleistung (lb)577
  • Distanz zum Zentrum (in)4
  • Durchmesser Ausgangswelle (in)2.5
  • Durchmesser Montagefläche (in)2.5
  • Höhe zur Montagefläche (in)5.38
  • Innere Trägheit (lb-in²)14
  • Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)2.237
  • Maximales Drehmoment (in-lb)1893
  • Radiale Ausgangsleistung (lb)895

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Base Model387P3H28-270
  • MarkeCamco
  • ProdukttypenParallel-Schrittschaltgetriebe