SCHWERLAST-SCHRITTSCHALTGETRIEBE MIT GROSSER KAPAZITÄT - SERIE E

387P4H28-90_MSCV.33Schrittgetriebe, mechanisch, parallel, hoch belastbar, spielfrei vorgespannt, wiederholgenau, Ganz- oder Teilanschläge, Serie P
Serie ansehen:
P-SerieGeräteansicht
Maße / Anwendungen
Technische Daten
- Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)1620
- Axiale Ausgangsleistung (lb)577
- Distanz zum Zentrum (in)4.812
- Durchmesser Ausgangswelle (in)2.5
- Durchmesser Montagefläche (in)2.5
- Höhe zur Montagefläche (in)5.38
- Innere Trägheit (lb-in²)14
- Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)0.447
- Maximales Drehmoment (in-lb)1851
- Radiale Ausgangsleistung (lb)895
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Base Model387P4H28-90_MSCV.33
- MarkeCamco
- ProdukttypenParallel-Index-Laufwerk