SCHWERLAST-SCHRITTSCHALTGETRIEBE MIT GROSSER KAPAZITÄT - SERIE E

512P1.3H48-330_MSCV.33Schrittgetriebe, mechanisch, parallel, hoch belastbar, spielfrei vorgespannt, wiederholgenau, Ganz- oder Teilanschläge, Serie P
Serie ansehen:
P-SerieGeräteansicht
Maße / Anwendungen
Technische Daten
- Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)6951
- Axiale Ausgangsleistung (lb)1374
- Distanz zum Zentrum (in)5.979
- Durchmesser Ausgangswelle (in)1.625
- Durchmesser Montagefläche (in)3.25
- Höhe zur Montagefläche (in)7.5
- Innere Trägheit (lb-in²)61
- Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)4.539
- Maximales Drehmoment (in-lb)5738
- Radiale Ausgangsleistung (lb)2715
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Base Model512P1.3H48-330_MSCV.33
- MarkeCamco
- ProdukttypenSchrittgetriebe, mechanisch, parallel