SCHWERLAST-SCHRITTSCHALTGETRIEBE MIT GROSSER KAPAZITÄT - SERIE E

662P1H48-330_MSC.5Schrittgetriebe, mechanisch, parallel, hoch belastbar, spielfrei vorgespannt, wiederholgenau, Ganz- oder Teilanschläge, Serie P
Serie ansehen:
P-SerieGeräteansicht
Maße / Anwendungen
Technische Daten
- Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)12959
- Axiale Ausgangsleistung (lb)2042
- Distanz zum Zentrum (in)7.729
- Durchmesser Ausgangswelle (in)2
- Durchmesser Montagefläche (in)4.25
- Höhe zur Montagefläche (in)8.75
- Innere Trägheit (lb-in²)568
- Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)3.51
- Maximales Drehmoment (in-lb)6837
- Radiale Ausgangsleistung (lb)3915
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Base Model662P1H48-330_MSC.5
- MarkeCamco
- ProdukttypenSchrittgetriebe, mechanisch, parallel