SCHWERLAST-SCHRITTSCHALTGETRIEBE MIT GROSSER KAPAZITÄT - SERIE E

662P2H56-180_MSCV.50Schrittgetriebe, mechanisch, parallel, hoch belastbar, spielfrei vorgespannt, wiederholgenau, Ganz- oder Teilanschläge, Serie P
Serie ansehen:
P-SerieGeräteansicht
Maße / Anwendungen
Technische Daten
- Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)12959
- Axiale Ausgangsleistung (lb)2042
- Distanz zum Zentrum (in)7.729
- Durchmesser Ausgangswelle (in)2
- Durchmesser Montagefläche (in)4.25
- Höhe zur Montagefläche (in)8.75
- Innere Trägheit (lb-in²)204
- Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)4.696
- Maximales Drehmoment (in-lb)12603
- Radiale Ausgangsleistung (lb)3915
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Base Model662P2H56-180_MSCV.50
- MarkeCamco
- ProdukttypenSchrittgetriebe, mechanisch, parallel