RECHTWINKLIGE SCHRITTSCHALTGETRIEBE MIT UNIVERSALBEFESTIGUNG - SERIE RA

400RA12H20-120Schrittgetriebe, mechanisch, rechtwinklig, kompakt, vorgespannt, präzise, Universalbefestigung, Serie RA
Serie ansehen:
RA SerieGeräteansicht
Maße / Anwendungen
Technische Daten
- Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)1620
- Axiale Ausgangsleistung (lb)1406
- Distanz zum Zentrum (in)1.9375
- Durchmesser Ausgangswelle (in)1
- Durchmesser Montagefläche (in)2.81
- Höhe zur Montagefläche (in)7.78
- Innere Trägheit (lb-in²)15
- Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)1.727
- Maximales Drehmoment (in-lb)1392
- Radiale Ausgangsleistung (lb)810
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Base Model400RA12H20-120
- MarkeCamco
- ProdukttypenSchrittgetriebe, mechanisch, rechtwinklig