RECHTWINKLIGE SCHRITTSCHALTGETRIEBE MIT UNIVERSALBEFESTIGUNG - SERIE RA

400RA4H24-180_MSC.50 - Schrittgetriebe, mechanisch, rechtwinklig, kompakt, vorgespannt, präzise, Universalbefestigung, Serie RA
Serie ansehen:
RA SerieGeräteansicht
Maße / Anwendungen
Technische Daten
- Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)1620
- Axiale Ausgangsleistung (lb)1406
- Distanz zum Zentrum (in)1.9375
- Durchmesser Ausgangswelle (in)1
- Durchmesser Montagefläche (in)2.81
- Höhe zur Montagefläche (in)7.78
- Innere Trägheit (lb-in²)15
- Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)1.866
- Maximales Drehmoment (in-lb)1616
- Radiale Ausgangsleistung (lb)810
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Base Model400RA4H24-180_MSC.50
- MarkeCamco
- ProdukttypenSchrittgetriebe, mechanisch, rechtwinklig
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2FRCM-Group.jpg%2Frename%2FRCM-Group.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F_xl%2F4075042217%2FSingle%2BEnd%2BExtensions%2BCPI-ES25-25%2B-%2B992.jpg%2Frename%2FSingle%2BEnd%2BExtensions%2BCPI-ES25-25%2B-%2B992.png&w=3840&q=75)