Destaco Logo

SCHRITTGETRIEBE MIT DREHTELLER UND FLANSCHAUSGANG FÜR DREHTISCHE UND RUNDSCHALTTISCHE IN DER INDUSTRIE – SERIE RDM

1100RDM16H40-330 - Schrittgetriebe, mechanisch, flach gebaut, zentrale Durchgangsbohrung, Serie RDM | DESTACO

1100RDM16H40-330 - Schrittgetriebe, mechanisch, flach gebaut, zentrale Durchgangsbohrung, Serie RDM

Serie ansehen:

RDM Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

Technische Daten

  • Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)28674
  • Axiale Ausgangsleistung (lb)8000
  • Distanz zum Zentrum (in)7.5
  • Durchmesser Durchgangsloch (in)5.12
  • Durchmesser Montagefläche (in)11.496062992126
  • Höhe zur Montagefläche (in)9.0551181102362
  • Innere Trägheit (lb-in²)1954
  • Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)1415
  • Maximales Drehmoment (in-lb)17240
  • Radiale Ausgangsleistung (lb)3100

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Base Model1100RDM16H40-330
  • MarkeCamco
  • ProdukttypenSchrittgetriebe, mechanisch