SCHRITTGETRIEBE MIT DREHTELLER UND FLANSCHAUSGANG FÜR DREHTISCHE UND RUNDSCHALTTISCHE IN DER INDUSTRIE – SERIE RDM

Serie ansehen:
RDM SerieGeräteansicht
Maße / Anwendungen
Technische Daten
- Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)40528
- Axiale Ausgangsleistung (lb)11650
- Distanz zum Zentrum (in)9
- Durchmesser Durchgangsloch (in)5
- Durchmesser Montagefläche (in)14.5
- Höhe zur Montagefläche (in)13.56
- Innere Trägheit (lb-in²)4486
- Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)2019
- Maximales Drehmoment (in-lb)25095
- Radiale Ausgangsleistung (lb)4650
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Base Model1305RDM16H48-330
- MarkeCamco
- ProdukttypenSchrittgetriebe, mechanisch