Destaco Logo

SCHRITTGETRIEBE MIT DREHTELLER UND FLANSCHAUSGANG FÜR DREHTISCHE UND RUNDSCHALTTISCHE IN DER INDUSTRIE – SERIE RDM

1305RDM4H48-330 - Schrittgetriebe, mechanisch, flach gebaut, zentrale Durchgangsbohrung, Serie RDM | DESTACO

1305RDM4H48-330 - Schrittgetriebe, mechanisch, flach gebaut, zentrale Durchgangsbohrung, Serie RDM

Serie ansehen:

RDM Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

Technische Daten

  • Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)40528
  • Axiale Ausgangsleistung (lb)11650
  • Distanz zum Zentrum (in)9
  • Durchmesser Durchgangsloch (in)5
  • Durchmesser Montagefläche (in)14.5
  • Höhe zur Montagefläche (in)13.56
  • Innere Trägheit (lb-in²)4415
  • Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)130
  • Maximales Drehmoment (in-lb)24912
  • Radiale Ausgangsleistung (lb)4650

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Base Model1305RDM4H48-330
  • MarkeCamco
  • ProdukttypenSchrittgetriebe, mechanisch