Destaco Logo

SCHRITTGETRIEBE MIT DREHTELLER UND FLANSCHAUSGANG FÜR DREHTISCHE UND RUNDSCHALTTISCHE IN DER INDUSTRIE – SERIE RDM

1800RDM2H56-330 - Schrittgetriebe, mechanisch, flach gebaut, zentrale Durchgangsbohrung, Serie RDM

Serie ansehen:

RDM Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

Technische Daten

  • Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)68119
  • Axiale Ausgangsleistung (lb)14650
  • Distanz zum Zentrum (in)12.5
  • Durchmesser Durchgangsloch (in)6.5
  • Durchmesser Montagefläche (in)20.5
  • Höhe zur Montagefläche (in)15.5
  • Innere Trägheit (lb-in²)18407
  • Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)27
  • Maximales Drehmoment (in-lb)32236
  • Radiale Ausgangsleistung (lb)5850

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Base Model1800RDM2H56-330
  • MarkeCamco
  • ProdukttypenSchrittgetriebe, mechanisch