ROLLENGETRIEBENE CAMCO SCHALTGETRIEBE MIT WELLEN- ODER FLANSCHABTRIEB - SERIEN RGD UND RGS

500RGS4H32-120_MSC.20Schrittgetriebe, mechanisch, kurvengetrieben, Ausgang Welle, Montage universal, Serie RGS
Serie ansehen:
RGD/RGS SerieGeräteansicht
Maße / Anwendungen
Technische Daten
- Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)12959
- Axiale Ausgangsleistung (lb)1433
- Distanz zum Zentrum (in)5.5
- Durchmesser Ausgangswelle (in)1.5
- Innere Trägheit (lb-in²)42
- Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)1.399
- Maximales Drehmoment (in-lb)4527
- Radiale Ausgangsleistung (lb)3767
- BeigestelltNein
- Cam Type1
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Base Model500RGS4H32-120_MSC.20
- MarkeCamco
- ProdukttypenSchrittgetriebe, mechanisch, kurvengetrieben, Welle