ROLLENGETRIEBENE CAMCO SCHALTGETRIEBE MIT WELLEN- ODER FLANSCHABTRIEB - SERIEN RGD UND RGS

70RGD4H18-120_MSC.33Schrittgetriebe, mechanisch, kurvengetrieben, Ausgang Flansch, Montage universal, Serie RGD
Serie ansehen:
RGD/RGS SerieGeräteansicht
Maße / Anwendungen
Technische Daten
- Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)3626
- Axiale Ausgangsleistung (lb)2224
- Distanz zum Zentrum (in)2.755905511811
- Durchmesser Durchgangsloch (in)0.75
- Durchmesser Montagefläche (in)2.5590551181102
- Höhe zur Montagefläche (in)5.511811023622
- Innere Trägheit (lb-in²)10
- Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)0.4
- Maximales Drehmoment (in-lb)885
- Radiale Ausgangsleistung (lb)2833
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Base Model70RGD4H18-120_MSC.33
- MarkeCamco
- ProdukttypenSchrittgetriebe, mechanisch, kurvengetrieben, Flansch